LTM4705
推荐新设计使用20VIN双路5A或单路10A降压型DC/DC μModule稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 在 <1cm2(单边 PCB)或 0.5cm2 (双边 PCB)的空间内提供完整的解决方案
- 宽输入电压范围:3.1V 至 20V
- 0.6V 至 5.5V 输出电压
- 双 5A 或单 10A 输出电流
- 针对负载、线路和温度的最大总输出电压调节误差为 ±1.5%
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 多相并联,均流
- 输出电压跟踪和软启动能力
- 可选择 Burst Mode® 运行
- 过压输入和过热保护
- 电源正常指示器
- 6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGA 封装
LTM4705是一款完整的双路5A降压型开关模式μModule®(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 7.5mm × 3.22mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率MOSFET、电感和支持组件。LTM4705的工作输入电压范围为3.1V至20V,它支持0.6V至5.5V的输出电压范围,该范围由一个外部电阻进行设置。其高效率设计可提供双路5 A的连续输出电流。只需要几个陶瓷输入和输出电容。
LTM4705支持可选择的突发工作模式和用于供电电轨时序的输出电压跟踪。其高开关频率和电流模式控制可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出超快的瞬态响应。
故障保护特性包括输入过压、输出过流和过温保护。
LTM4705采用符合RoHS标准的端子表面。
应用
- 通用负载点转换
- 电信、网络和工业设备
- 医疗诊断设备
- 测试与调试系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTM4705EY#PBF | 63-Lead BGA (6.25mm × 7.50mm × 3.22mm) | ||
LTM4705IY#PBF | 63-Lead BGA (6.25mm × 7.50mm × 3.22mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 22, 2022 - 22_0137 LTM4705 Datasheet Update |
||
LTM4705EY#PBF | 量产 | |
LTM4705IY#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4705
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。