LTC3889

推荐新设计使用

具有数字电源系统管理功能的 60V 双输出降压型控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
    • 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
    • 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC、频率和控制回路补偿
  • 整个温度范围内的输出误差小于 ±0.5%
  • 集成式 16 位 ADC 和 12 位 DAC
  • 集成式高侧电流检测放大器
  • 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
  • 集成式 N 通道 MOSFET 闸极驱动器
电源转换
  • 宽 VIN 范围:5V 至 60V
  • VOUT0、VOUT1  范围:1V 至 40V
  • 模拟电流模式控制
  • 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相(85kHz 至 500kHz)
  • 采用 52 引脚 (7mm× 8mm) QFN 封装
LTC3889
具有数字电源系统管理功能的 60V 双输出降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3889

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3889

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2595A

带数字电源系统管理功能的60V双通道输出降压DC/DC控制器LTC3889EUKG

产品详情

演示电路2595A是一款高压、双路输出降压型同步降压转换器,内置60V双相电流模式控制器LTC3889EUKG。LTC3889具有PMBus接口和电源系统管理功能。

DC2595A将分立MOSFET用作功率级。此演示板的输入范围为36V至54V,且默认输出为12V/20A (VOUT0)和24V/20A (VOUT1)。DC2595A还集成了板载动态负载电路,用户能够轻松评估瞬态性能。

请注意,DC2595A默认通过R168将VOUT0 (12V)连接到LTC3889 EXTVCC引脚。因此,可通过在LTpowerPlay®中将DRVSET设置为0、1或2来将DRVCC调整为6.3V、7.4V或9V。如果想要将VOUT0调整为高于12V的电压,首先必须移除R168以免损坏IC。

DC2595A上电至默认设置,并根据配置电阻或NVM产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估LTC3889的DC/DC转换器性能。为了充分发掘器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay下载到PC上并使用LTC公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

DC2595A
带数字电源系统管理功能的60V双通道输出降压DC/DC控制器LTC3889EUKG

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3889的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论