LT8642-1

推荐新设计使用

18V、10A同步降压型Silent Switcher

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 静音开关®架构
    • 超低EMI辐射
    • 可选的扩频调制功能
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz,12VIN至3.3VOUT范围内效率高达 96%
    • 在 2MHz,12VIN至3.3VOUT范围内效率高达 95%
  • 宽输入电压范围:2.8V至18V
  • 10A输出电流
  • 外部补偿:超快瞬态响应和均流
  • 低静态电流点放模式®操作
    • 240μA IQ,将12VIN调节为1.2VOUT
    • 输出纹波:<10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:20ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A时为50mV
  • 强制连续模式
  • 可调并且可同步:200kHz至3MHz
  • 输出软启动和电源正常
  • 小型20引脚3mm × 4mm LQFN封装
LT8642-1
18V、10A同步降压型Silent Switcher
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8642-1
  • LT8642S

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8642S
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3162A

LT8642-1 | 18V、10A同步降压型Silent Switcher

产品详情

演示电路3162A是一款18V、10A同步降压Silent Switcher®,具有展频调制功能,内置LT8642-1。该演示板设计提供1.2V输出和2.8V至18V的输入。LT8642-1是一款紧凑型、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。特殊Silent Switcher架构尽可能地减少了EMI辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI性能。20ns的最短快速导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT

LT8642-1开关频率可通过电阻或外部时钟在200kHz至3MHz范围内进行编程。演示电路3162A的默认频率为2MHz。演示板上的LT8642-1 SYNC/MODE引脚默认接地(JP1在BURST位置),以实现低纹波Burst Mode®工作模式。通过移动JP1分流可相应地选择展频模式和强制连续模式。如需同步到外部时钟,请将JP1移至SYNC并将外部时钟施加于FCM/SYNC端子。

LT8642-1数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路3162A的演示手册阅读该数据手册。LT8642-1采用3mm × 4mm LQFN封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。有关实现低EMI运行和出色热性能的布局建议,请参阅数据手册的“低EMI PCB布局和散热考虑因素”部分。

DC3162A
LT8642-1 | 18V、10A同步降压型Silent Switcher

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8642-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览