LT8640A

推荐新设计使用

42V、5A/8A峰值同步降压型Silent Switcher,具有2.5μA静态电流

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 静音切换器®建筑学
    • 超低EMI辐射
    • 展频
  • 在高频下具有高效率
    • 在 1MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 96%
    • 在 2MHz、12VIN 至 5VOUT范围内效率高达 95%
  • 宽输入电压范围:3.4V 至 42V
  • 最大连续输出为 5A,峰值瞬态输出为 8A
  • 超低静态电流 Burst Mode® 工作模式
    • 2.5μA IQ,将 12VIN 调节为 3.3VOUT
    • 输出纹波 < 10mVP-P
  • 快速最短开关接通时间:30 ns
  • 在所有条件下均具有低压降:1A 时为 100mV
  • 提供固定 3.3V 输出
  • 强制连续模式
  • 安全承受高反向电流
  • 可调并且可同步:200kHz至3MHz
  • 峰值电流模式操作
  • 输出软启动和追踪
  • 小 18 引线 3mm×具有改进焊点可靠性的 4mm 侧面可焊 QFN
  • 符合汽车应用的 AEC-Q100
LT8640A
42V、5A/8A峰值同步降压型Silent Switcher,具有2.5μA静态电流
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8640
  • LT8640-1
  • LT8640A
  • LT8640S-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC3099A

LT8640A | 42V、5A(8A峰值)同步降压型Silent Switcher,具有2.5μ静态电流

产品详情

演示电路3099A是一款42 V、5 A同步降压Silent Switcher®,具有展频调制功能,内置LT8640A。该演示板设计提供5V输出和5.7V至42V的输入。同时LT8640A可采用低至3.4V的输入电压工作。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8640A是一款紧凑型、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了组件数量和解决方案尺寸。特殊Silent Switcher架构尽可能地减少了EMI辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI性能。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低2.5μA静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT

可通过振荡器电阻器或外部时钟在200 kHz至3 MHz的范围内对LT8640A开关频率进行编程。演示电路3099A的默认频率为2MHz。演示板上的LT8640A SYNC/MODE引脚默认接地(BURST位置上的JP1),以实现低纹波突发模式工作。通过移动JP1分流可相应地选择展频模式和强制连续模式。如需同步到外部时钟,请将JP1移至SYNC并将外部时钟施加于FCM/SYNC端子。

LT8640A数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路3099A的演示手册阅读该数据手册。LT8640A采用3 mm × 4mm QFN塑料封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。有关实现低EMI运行和出色热性能的布局建议,请参阅数据手册的“低EMI PCB布局和散热考虑因素以及峰值输出电流”部分。

DC3099A
LT8640A | 42V、5A(8A峰值)同步降压型Silent Switcher,具有2.5μ静态电流

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8640A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览