LT8625S
推荐新设计使用具有超低噪声的18V/8A降压型Silent Switcher 3
- 产品模型
- 2
产品详情
- Silent Switcher® 3架构
- 超低RMS噪声(10Hz至100kHz):4μVRMS
- 超低散粒噪声:4nV/√Hz(10kHz时)
- 在任何PCB上具有超低EMI辐射
- 内部旁路电容可降低辐射EMI
- 高频下实现高效率
- 具有高增益误差放大器的超快速瞬态响应
- 输入电压范围:2.7V至18V
- 输出电压范围:0V至(PVIN - 0.5V)
- 连续输出电流:8A(最大值)
- 最短快速导通时间:15ns
- 精密电流基准:整个温度范围内为100μA±0.8%
(远程检测) - PolyPhase®操作:多达12个相位
- 强制连续模式能力
- 可调及可同步频率范围:300kHz至4MHz
- 可编程电源良好
- 小型20引脚4mm × 3mm LQFN封装
LT8625S同步降压调节器采用第三代Silent Switcher技术,该技术经过独特设计,将超低噪声基准与Silent Switzer架构相结合,以实现高效和卓越的宽带噪声性能。
创新的超低噪声架构在开关稳压器中提供了卓越的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。输出电压可以用单个电阻器进行编程,在输出范围内提供单电源操作,从而产生与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。
静音切换器架构最大限度地减少了EMI发射,同时在高开关频率下提供了高效率。
LT8625S是高电流、噪声敏感应用的理想选择,这些应用得益于同步开关调节器的高效率。
应用
- RF电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
- 高速/高精度ADC/DAC
- 低噪声仪器仪表
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
信息 1
视频 3
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8625SIV#TRMPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) | ||
LT8625SIV#TRPBF | 20-Lead LQFN (4mm x 3mm x 0.94mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 25, 2025 - 24_0116 LT8625S - Die Thickness, SMT Paste, and Thermal Parameters Change |
||
LT8625SIV#TRMPBF | 量产 | |
LT8625SIV#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8625S
- LT8625SP
- LT8625SP-1
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8625S
- LT8625SP
- LT8625SP(INVERTING)
- LT8625SP-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8625S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论