LT8312

量产

具功率因数校正功能的升压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用极少外部组件的 PFC 升压
  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部组件
  • 有源功率因数校正
  • 低谐波失真
  • 过压保护
  • 符合能源之星标准 (无负载操作时的功耗 <0.5W)
  • 16 引脚 MSOP 封装

LT8312
具功率因数校正功能的升压型控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2104A

LT8312EMS演示板 |带PFC的升压控制器,90VAC ≤ VIN ≤ 265VAC;VOUT = 400Vdc (0.375A)

产品详情

演示电路2104A是一款内置LT8312的离线边界传导模式功率因数校正(PFC)升压转换器。边界导通模式提供固有的MOSFET波谷开关以减少开关损耗,并提供升压二极管零电流开关以消除二极管反向恢复损耗。该演示板提供400V/150W单路恒压输出,适用于需要调节输入电压的应用。

DC2104A
LT8312EMS演示板 |带PFC的升压控制器,90VAC ≤ VIN ≤ 265VAC;VOUT = 400Vdc (0.375A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8312的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览