LT7184S

推荐用于新设计

具有数字电源系统管理功能的双通道 9A,、16V 多相降压型 Silent Switcher 2

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Silent Switcher® 2 架构:实现紧凑、高效、低 EMI 解决方案
  • PMBus/I2C 串行接口
    • 遥测读回包括:VOUT、IOUT、VIN、芯片晶粒温度、故障 
    • 可编程电压、电流限制、数字软启动/停止、排序、UV/OV、相位、频率(高达 4MHz)、环路补偿
    • 带有故障事件日志的集成 EEPROM
  • 关键参数可通过配置电阻设置,无需编程即可操作
  • 在 0.6V 至 1.375V 电压下,整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.25%
  • 最多八相的 PolyPhase® 负载分配
  • 宽 VIN 范围:最低可达 2.9V,或 1.5V(EXTVCC 最高可达 16V)
  • 1MHz、12VIN 至 3.3VOUT
  • VOUT 范围:0.4V 至 5.5V(最高可达 85% x VIN);
  • 差分远程 VOUT 检测
  • 外部频率同步
  • 36 引脚 (4mm x 5mm) LQFN 封装
LT7184S
具有数字电源系统管理功能的双通道 9A,、16V 多相降压型 Silent Switcher 2
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTpowerPlay®

LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。

打开工具

评估套件

EVAL-LT7184S-AZ

具有数字电源系统管理功能的双通道 9A、16V 多相降压型 Silent Switcher 2

产品详情

评估套件 The EVAL-LT7184S-AZ 是一款双输出PolyPhase®单片 DC/DC 同步降压型稳压器,具有代表 LT®7184S 的 2.9V 或 1.5V EXTVCC 至 16V 输入范围。每个输出可提供 -8A 至 +9A 的连续电流,并同时从两个通道提供高达 7A 的连续电流。LT7184S 中采用了 Silent Switcher ®® 稳压器结构,以最大限度降低 EMI 并降低 PCB 布局敏感性。它还集成了数字电源系统管理功能,可通过符合 PMBus/I2C 标准的串行接口实现可编程和遥测。有关更多详细信息,请参阅 LT®7184S 数据表。

该 EVAL-LT7184S-AZ 评估板的设计针对 1.2V output0 和 3.3V output1,开关频率设置为 1MHz。最小导通时间为 25ns 的受控导通时间谷值电流模式控制可在低输出电压下实现高开关频率,并在较小的整体解决方案尺寸中,提供出色的瞬态响应。

评估板的两个通道都安装了电磁干扰(EMI)滤波器。该板的 EMI 性能如图 5 所示。图 5 中的红线是 CISPR25 CLASS 5 限制。

EVAL-LT7184S-AZ 上电至默认设置,并根据配置电阻器产生功率,无需任何串行总线通信。这样就可以轻松评估 DC/DC 转换器。如需全面了解该部件的更多电源系统管理特性,请在您电脑上下载图形用户界面 GUI 软件 LTpowerPlay®,并使用 Analog Devices 公司的’ I2C/SMBus/PMBus 加密狗 DC1613A 连接到电路板上。LTpowerPlay 允许用户动态地重新配置器件,并将配置存储在电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 中,查看电压、电流、温度和故障状态的遥测数据。

图形用户界面(GUI)下载

LTpowerPlay 该软件可从以下网址下载。

LT7184S 数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合 EVAL-LT7184S-AZ 的演示手册阅读数据表。

有关 LTpowerPlay 的更多详细信息和说明,请参阅 LT7184S 快速入门指南中的 LTpowerPlay 软件 GUI 部分。

EVAL-LT7184S-AZ
具有数字电源系统管理功能的双通道 9A、16V 多相降压型 Silent Switcher 2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT7184S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览