LT6604-10

推荐新设计使用

双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具 10MHz 低通滤波器的双通道差分放大器
    • 四阶滤波器
    • 近似切比雪夫 (Chebyshev) 响应
    • 保证相位和增益匹配
    • 可利用电阻器来设置的差分增益
  • 82dB 信噪比 (3V 电源,2VP-P 输出)
  • 低失真,2VP-P 输出,800Ω 负载
    • 1MHz:88dBc (二阶),97dBc (三阶)
    • 5MHz:74dBc (二阶),77dBc (三阶)
  • 针对 3V、5V 和 ±5V 工作电源来拟订技术规格
  • 全差分输入和输出
  • 可调输出共模电压
  • 小外形 4mm x 7mm x 0.75mm QFN 封装

 

LT6604-10
双通道、非常低噪声、差分放大器和 10MHz 低通滤波器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具

评估套件

eval board
DC1418A-C

LT6604-10 | Dual Matched 10MHz 4th Order LP Filter Demo Board

产品详情

DC1418A-C: Demo Board for the LT6604-10 Dual Very Low Noise, Differential Amplifier and 10MHz Lowpass Filter.

DC1418A-C
LT6604-10 | Dual Matched 10MHz 4th Order LP Filter Demo Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6604-10的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览