LT6600-10
LT6600-10
量产非常低噪声的差分放大器和 10MHz 低通滤波器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 可通过两个外部电阻器来设置差分增益
- 可调输出共模电压
- 采用和规格在 3V、5V、±5V 电源工作
- 具有 10MHz 截止频率的 0.5dB 纹波四阶低通滤波器
- 在采用 3V 电源和 2VP-P 输出的情况下获得 82dB S/N
- 低失真、2VP-P、800Ω 负载
- 1MHz:88dBc 二阶、97dBc 三阶
- 5MHz:74dBc 二阶、77dBc 三阶
- 全差分输入和输出
- 与常用的差分放大器引出脚配置兼容
- SO-8 和 DFN-12 封装
LT®6600-10 将一个全差分放大器与一个近似切比雪夫 (Chebyshev) 频率响应的四阶 10MHz 低通滤波器集成在一起。大多数差分放大器都需要采用多个精准的外部组件来对增益和带宽进行修整。与此大不相同的是,当采用 LT6600-10 时,只需两个外部电阻器即可设置差分增益,且滤波器的 10MHz 截止频率和通带纹波是在内部设定。LT6600-10 还提供了必要的电平移位,用于设定其输出共模电压,以适应 A/D 的基准电压要求。
LT6600-10 运用一种专有的内部架构实现了抗混淆滤波器与差分放大器 / 驱动器的集成,而不会以牺牲失真和噪声性能为代价。在单位增益条件下,测得的带内信噪比达到了令人注目的 82dB。在增益较高的条件下,由输入引起的噪声下降,器件因而能够在不会使输出信噪比显著下降的情况下处理较小的输入差分信号。
LT6600-10 还具有可进行低压操作的特点。当该器件采用一个单 3V 工作电源时,差分设计能够为一个 2VP-P 信号电平提供出众的性能。
如需了解具有其它截止频率的相似器件,请查阅 LT6600-20、LT6600-15、LT6600-5 和 LT6600-2.5 的有关资料。
Applications
- 网络或蜂窝基站应用中的高速 ADC 抗混淆和 DAC 滤波处理
- 高速测试和测量设备
- 医学成像
- 直接替代差分放大器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT6600CDF-10#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6600CDF-10#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6600CS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6600CS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6600IDF-10#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6600IDF-10#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
LT6600IS8-10#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6600IS8-10#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT6600CS8-10#PBF | 量产 | |
LT6600CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT6600IS8-10#PBF | 量产 | |
LT6600IS8-10#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT6600CS8-10#PBF | 量产 | |
LT6600CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT6600IS8-10#PBF | 量产 | |
LT6600IS8-10#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT6600CS8-10#PBF | 量产 | |
LT6600CS8-10#TRPBF | 量产 | |
LT6600IS8-10#PBF | 量产 | |
LT6600IS8-10#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6600-10
- LT6600-15
- LT6600-2.5
- LT6600-20
- LT6600-5
ADIsimRF
ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。
打开工具Sys-Parameter Models for Keysight Genesys
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6600-10的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论