LT4200
LT4200
推荐用于新设计具有保证SOA的50A热插拔电子保险丝(E-Fuse)
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可以安全地插入到带电背板中
- 宽工作电压范围:2.9V 至 15V
- 保证的安全操作区域:7.5W√s
- 1.2mΩ MOSFET,带电流检测元件
- ±4% 电流监视器输出
- 可调限流值阈值
- 温度监视器输出
- 过温保护
- 故障前可调限流值定时器
- 电源良好和故障输出
- 可调浪涌电流控制
- ±2.5% 准确的欠压和过压保护
- 采用 36 引脚 (5mm × 8mm) QFN 封装
LT4200是一种适用于热插拔应用的集成解决方案,可将电路板安全地插入带电背板上,以及从带电背板上移除。该部件将热插拔控制器、功率MOSFET和电流检测电阻集成到单个封装中,适用于小尺寸应用。MOSFET安全工作区经过生产测试,确保能够承受热插拔应用中的应力。
LT4200可在高达85°C的环境温度下,以50A的电流连续工作。它提供单独的浪涌电流控制和±12%准确的57A限流值,并具有取决于输出的折返。可以使用ISET引脚动态调整限流阈值。其他功能包括用于以地为基准的电流检测的电流监控输出和MOSFET温度监视器输出。还提供热限制、过压、欠压和电源良好监控。
应用
- 高使用率服务器
- 固态硬盘
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT4200RUHG#PBF | 36-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm) | ||
LT4200RUHG#TRPBF | 36-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 11, 2022 - 22_0079 LT4200 Minor Mask Change |
||
LT4200RUHG#PBF | 量产 | |
LT4200RUHG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT4200
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT4200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论