LT1210X
推荐新设计使用高温、1.0A、35MHz 电流反馈放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极高的工作温度:–40°C 至 175°C
- 1.0A 最小输出驱动电流
- 35MHz 带宽,AV = 2,RL = 10Ω
- 900V/μs 转换速率,AV = 2,RL = 10Ω
- 高输入阻抗:10MΩ
- 宽电源范围:±5V 至 ±15V
- 停机模式:IS < 200μA
- 可调的电源电流
- 可在采用 CL = 10,000pF 时保持稳定
- 可作为裸片提供
- 采用 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装
LT®1210X 是一款电流反馈放大器,其具有高输出电流和卓越的大信号特性。高转换速率、1.0A 输出驱动和 ±15V 工作电压之组合使得该器件能在位于 1MHz 至 2MHz 范围内的频率条件下提供大量的功率。短路保护功能确保了器件的坚固性。LT1210X 可在采用大的容性负载时保持稳定,并能容易地提供容性负载所需要的大电流。停机功能可将器件切换至一种高阻抗和低电源电流模式,从而降低器件处于未使用状态时的功耗。对于较低带宽应用,可利用单个外部电阻器来减小电源电流。
LT1210X 是凌力尔特不断成长的众多符合高温环境要求之产品中的一员。如需了解完整的高温产品选项,请登录我们的网站 www.linear.com.cn。
LT1210X 采用耐热性能增强型 TSSOP-16E 封装,以使用从 ±5V 至高达 ±15V 的电源工作。另外,LT1210X 还可作为裸片提供。
Applications
- 井下钻孔和仪表
- 重工业
- 航空电子
- 高温环境
- 电缆驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 视频放大器
- ADSL 驱动器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
规范通知 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT1210XFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1210XFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1210XFE#PBF | ||
LT1210XFE#TRPBF |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1210
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1210X的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论