ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E 分别为3.0 V至5.5 V、IEC静电放电(ESD)保护RS-485收发器,允许这些器件在收发器总线引脚上承受±12 kV接触放电,而不会发生闩锁或损坏。ADM3062E/ADM3064E/ADM3066E/ADM3068E具有VIO逻辑电源引脚,支持灵活的数字接口,能够在低至1.62 V电压下工作。
ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E适用于多点总线传输线路的高速、50 Mbps、双向数据通信。ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E具有1/4单位负载输入阻抗,允许一条总线最多连接128个收发器。ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E模型在500 kbps低数据速率下与ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E模型具有相同的所有特性,适合长电缆工作。
ADM3061E/ADM3062E/ADM3065E/ADM3066E均为半双工RS-485收发器,完全符合PROFIBUS®标准,在VCC ≥ 4.5 V时增加了2.1 V总线差分电压。ADM3063E/ADM3064E/ADM3067E/ADM3068E均为全双工RS-485收发器选项。
RS-485收发器采用很多节省空间的封装,包括10引脚3 mm × 3 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)、8引脚或10引脚3 mm × 3 mm小型封装(MSOP)和8引脚或14引脚窄体标准小型封装(SOIC_N)三种封装。提供工作温度范围为−40°C至+125°C和−40°C至+85°C的型号。
热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致的功耗过大。如果在故障条件下检测到内部驱动器电路的温度显著升高,此特性将强制驱动器输出进入高阻抗状态。
当接收器输入短路、开路或连接到端接传输线路并禁用所有驱动器时,ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E可保证逻辑高电平接收器输出。
数据手册中的表2概述了在整个温度、电源和封装选项范围内的ADM3061E/ADM3062E/ADM3063E/ADM3064E/ADM3065E/ADM3066E/ADM3067E/ADM3068E数据速率性能。有关模型编号,请参考“订购指南”部分。
应用
- 工业现场总线
- 过程控制
- 楼宇自动化
- PROFIBUS网络
- 电机控制伺服驱动器和编解码器
收起...