MAX11195

量产

12位、2Msps、双通道、同时采样SAR ADC,带内部基准

业界最小的双通道、集成基准、同时采样ADC,2mm x 3mm封装尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微小16引脚、3mm x 2mm、Ultra TDFN封装
  • 高达2Msps吞吐率
  • 两个同时采样ADC核心
  • 2.5V集成基准和基准缓冲器
  • 两路数据输出,分别用于两个同时采样ADC
  • No Overhead Clock Cycles; 12/14/16 Clock Cycles for 12-/14-/16-Bit Result
  • ±VREF平衡、差分输入范围
MAX11195
12位、2Msps、双通道、同时采样SAR ADC,带内部基准
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX11195EVKIT

MAX11192 评估板

特性和优点

  • 50MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 不同样本大小和采样率
  • 采集多达一百万个采样点
  • 时域、频域和直方图
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器:MAX44242和MAX44205 (全差分)
  • 板载外部电压基准MAX6126
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8兼容软件

产品详情

MAX11192评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11192,器件为12位、2通道、2Msps、全差分、同时采样SAR ADC,带内部基准。评估板包括电路板和图形用户界面(GUI),通过带有Xilinx Zynq® -7000 SOC的ZedBoard实现目标器件与PC之间的通信。评估板通过低引脚数量FMC连接器连接到ZedBoard™,ZedBoard通过网口连接到PC。

评估板包括兼容Windows XP®® 7和Windows 8的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率和绘图软件,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

评估板可由ZedBoard的+12V电源或外部电源供电。评估板具有两个DC-DC转换器和5V LDO,LDO也为ZedBoard工作提供全部必要电源。

MAX11192评估板已安装MAX11192ATE+,器件采用16引脚、2mm x 3mm TQFN-EP封装。

评估板旨在配合外部分解器或编码器监测和测量转子在任何给定时刻的旋转角度和绝对位置。

应用

  • 电机中电流检测
  • 编码器
  • LVDT
  • PLC
  • 分解器

eval board
MAX11198EVKIT

MAX11192 评估板

特性和优点

  • 50MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 不同样本大小和采样率
  • 采集多达一百万个采样点
  • 时域、频域和直方图
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器:MAX44242和MAX44205 (全差分)
  • 板载外部电压基准MAX6126
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8兼容软件

产品详情

MAX11192评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11192,器件为12位、2通道、2Msps、全差分、同时采样SAR ADC,带内部基准。评估板包括电路板和图形用户界面(GUI),通过带有Xilinx Zynq® -7000 SOC的ZedBoard实现目标器件与PC之间的通信。评估板通过低引脚数量FMC连接器连接到ZedBoard™,ZedBoard通过网口连接到PC。

评估板包括兼容Windows XP®® 7和Windows 8的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率和绘图软件,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

评估板可由ZedBoard的+12V电源或外部电源供电。评估板具有两个DC-DC转换器和5V LDO,LDO也为ZedBoard工作提供全部必要电源。

MAX11192评估板已安装MAX11192ATE+,器件采用16引脚、2mm x 3mm TQFN-EP封装。

评估板旨在配合外部分解器或编码器监测和测量转子在任何给定时刻的旋转角度和绝对位置。

应用

  • 电机中电流检测
  • 编码器
  • LVDT
  • PLC
  • 分解器

eval board
MAX11192EVKIT

MAX11192 评估板

特性和优点

  • 50MHz SPI时钟,通过FMC连接器提供
  • 不同样本大小和采样率
  • 采集多达一百万个采样点
  • 时域、频域和直方图
  • 同步输入和同步输出,用于相干采样
  • 板载输入缓冲器:MAX44242和MAX44205 (全差分)
  • 板载外部电压基准MAX6126
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7和Windows 8兼容软件

产品详情

MAX11192评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX11192,器件为12位、2通道、2Msps、全差分、同时采样SAR ADC,带内部基准。评估板包括电路板和图形用户界面(GUI),通过带有Xilinx Zynq® -7000 SOC的ZedBoard实现目标器件与PC之间的通信。评估板通过低引脚数量FMC连接器连接到ZedBoard™,ZedBoard通过网口连接到PC。

评估板包括兼容Windows XP®® 7和Windows 8的软件,方便熟悉IC的特性。评估板GUI支持不同的样本大小、可调采样率和绘图软件,绘图软件包括采样信号的FFT和直方图。

评估板可由ZedBoard的+12V电源或外部电源供电。评估板具有两个DC-DC转换器和5V LDO,LDO也为ZedBoard工作提供全部必要电源。

MAX11192评估板已安装MAX11192ATE+,器件采用16引脚、2mm x 3mm TQFN-EP封装。

评估板旨在配合外部分解器或编码器监测和测量转子在任何给定时刻的旋转角度和绝对位置。

应用

  • 电机中电流检测
  • 编码器
  • LVDT
  • PLC
  • 分解器

MAX11195EVKIT
MAX11192 评估板
MAX11198EVKIT
MAX11192 评估板
MAX11192EVKIT
MAX11192 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11195的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论