DS3994

过期

4通道冷阴极荧光灯控制器

单芯片CCFL控制IC实现背光扫描

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高密度CCFL控制器,适用于LCD TV和PC显示器背光
  • 可编程交替启动,用于各个通道的突发调光
  • 启辉频率提升选项
  • 可编程的启辉时间
  • 方便实现级联
  • 最少的外部元件
  • 模拟亮度控制
  • 栅极驱动器调相功能,将直流电源浪涌电流降到最小
  • 可监视每通道的灯管故障:包括灯管开路、过流、启辉失败、以及过压故障
  • 精确的(±2%)片上振荡器产生灯管频率(20kHz至80kHz)
  • 宽调节范围的片上DPWM突发调光频率振荡器(22.5Hz至440Hz)
  • 灯管频率以及DPWM频率可与外部信号源同步
  • < 10%至100%的调光范围
  • 软启动降低变压器的音频噪声
  • I²C兼容串行端口以及片上非易失(NV)存储器,允许器件定制
  • 3字节NV用户存储器,用于存储序列码和日期编码
  • 4.5V至5.5V单电源供电
  • -40°C至+85°C温度范围
  • 28引脚SO (300mil)封装
DS3994
4通道冷阴极荧光灯控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
DS3988 8通道冷阴极荧光灯控制器
DS3984 4通道冷阴极荧光灯控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3994的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览