概览
产品详情
演示电路2810A内置LTM4673,该器件是一款宽输入和输出电压范围,高效率和功率密度,具有控制和监视数字接口的四通道输出DC/DC降压型μModule® 稳压器。DC2810A的默认输入电压范围为4.5V至15V。但是,如果VIN低于4.5V,则需要对某些现有的板载器件进行微小的改动。请参考第8步:“快速启动程序”部分中VIN≤ 4.5V时的操作。出厂默认输出电压为VOUT0 = 1V,VOUT3 = 0.9V(每通道12 A);VOUT1 = 1.2V,VOUT2 = 1.8V(每通道5 A)。对于通道0和通道3,DC2810A输出电压可在0.6V至3.3V之间调整;对于通道1和通道2,可在0.6V至5.5V之间调整。对于通道0和通道3,默认开关频率为600kHz;对于通道1和通道2,默认开关频率为1MHz。当所有输出轨都开启且满载时,也可以使用强制气流和散热片来进一步优化输出功率。将输出电压编程为大于1.8V的值时,需要根据LTM4673数据手册中提供的热降额曲线来降额输出电流。DC2810A具有PMBus接口和数字电源系统管理功能。用户可以使用板载12引脚连接器,将DC1613A加密狗连接到DC2810A上,这提供了一种使用LTpowerPlay® 软件开发工具与该部件通信并对其进行编程的简便方法。通过LTpowerPlay软件和I2C/PMBus/SMBus加密狗DC1613A,用户可以监视输入和输出电压、输入和输出电流、内部IC裸片温度和故障日志的实时遥测信息。
LTM4673采用耐热性能增强型、薄型361引脚(16 mm × 16 mm × 4.72mm)BGA封装。建议在使用DC2810A或进行任何硬件更改之前,阅读LTM4673的数据手册和演示手册。
点击此处,下载 LTpowerPlay 软件。点击此处,下载用于LTpowerPlay的USB转PMBus控制器加密狗DC1613A。
技术与领域
相关产品
文档
-
DC2810A - Schematic2022/7/19PDF452 K
-
DC2810A - Demo Manual (Rev. 0)2022/5/16PDF3 M
-
DC2810A - Design Files2022/7/19ZIP8 M