ADXL367
推荐用于新设计纳米功耗、3 轴、±2 g/±4 g/±8 g 数字输出 MEMS 加速度计
- 产品模型
- 5
产品详情
- 电源电压范围
- 单节电池操作:1.1 V 至 3.6 V
- 用于高 PSRR 的内部电源调节
- 超低功耗
- 在 100 Hz ODR、2.0 V 电源下,为 0.89 μA
- 180 nA 动作激活唤醒模式
- 40 nA 待机电流
- 高分辨率:0.25 mg/LSB
- 内置系统级节能功能
- 仅增加 35 nA 电流的单击和双击检测
- 用于动作激活的可调节阈值休眠和唤醒模式
- 自主中断处理,无需微控制器干预,可将系统的其余部分完全关闭
- 深度 512 样本嵌入式 FIFO 可将主机处理器负载降至最低
- 唤醒状态输出可实现动作激活开关
- 低至 170 μg/√Hz 的噪音
- 通过外部触发加速采样同步
- 片内温度传感器
- 内部两极抗混叠滤波器
- SPI(4 线)和 I2C 数字接口
- 小型、薄 2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm 封装
ADXL367 是一款超低功耗、3 轴微机电系统 (MEMS) 加速度计,在 100 Hz 输出数据速率下,仅消耗 0.89 μA,而在动作触发的唤醒模式下,仅消耗 180 nA。与使用功率占空比来实现低功耗的加速度计不同,ADXL367 不会通过欠采样来混叠输入信号,而是在所有数据速率下,对传感器的全带宽进行采样。
ADXL367 始终提供 14 位输出分辨率。当较低的分辨率就可以满足要求时,可提供 8 位格式化数据,以实现更高效的单字节传输。还提供了 12 位格式化数据,以实现 ADXL362 设计兼容性。可提供 ±2 g、±4 g 和 ±8 g 测量范围为,而 ±2 g 范围的分辨率为 0.25 mg/LSB。
除了超低功耗之外,ADXL367 还具有许多功能,可实现真正的系统级功耗降低。它包括一个深度多模输出先进先出 (FIFO)、一个内置微功耗温度传感器,一个具有中断功能的、用于附加模拟输入同步转换的内部模数转换器 (ADC),可以任何输出数据速率运行的单击和双击检测(只需增加 35 nA 的电流),以及防止误触发的状态机。此外,ADXL367 还可对采样时间和/或外部时钟进行外部控制。
ADXL367 可在 1.1 V 至 3.6 V 的宽电源范围内工作,如有必要,还可以连接到在单独电源电压下工作的主机。ADXL367 采用 2.2 mm × 2.3 mm × 0.87 mm 封装。
应用
- 24/7 全天候检测
- 助听器
- 生命体征监测套件
- 动作激活节电开关
- 动作激活计量套件
- 单电池操作的智能手表
- 智能家居
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 1
技术文章 2
视频 4
器件驱动器 5
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL367BCCZ-RL | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL367BCCZ-RL7 | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL367U8-BCCZ | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL367U8-BCCZ-RL | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL367U8-BCCZ-RL7 | 12-terminal LGA (2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 20, 2023 - 23_0149 Qualification of Alternate Wafer Fab Site for MEMS Products ADXL362 and ADXL367 |
||
ADXL367BCCZ-RL | ||
ADXL367BCCZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 5
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADXL362 | 推荐用于新设计 | 微功耗、3轴、±2 g/±4 g/±8 g数字输出MEMS加速度计 |