ADXL1001
推荐用于新设计低噪声、高频 +/-100g MEMS 加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 具有模拟输出的单平面轴加速度计
- 从直流到 11 kHz 的线性频率响应范围(3 dB 点)
- 21 kHz 谐振频率
- 超低噪声密度
- 30 μg/√Hz,在 ±100 g 范围内
- 超范围感测和直流耦合实现快速的恢复时间
- 全面的机电自检
- 灵敏度性能
- 温度灵敏度稳定性 5%
- 线性度为满度范围的 ±0.1%
- 交叉轴灵敏度 ±1% (ZX), ±1% (YX),
- 单电源供电
- 与电源成比例的输出电压
- 低功耗 1.0 mA
- 省电待机操作模式,提供快速恢复
- 与 RoHS 兼容
- 工作温度范围 −40°C 至 +125°C
- 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装
ADXL1001/ADXL1002 在具有两个满度范围选项的拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且提供优化的工业条件监测能力。ADXL1001 (±100 g) 和 ADXL1002 (±50 g) 分别具有 30 μg/√Hz 和 25 μg/√Hz 的典型噪声密度。两款加速度计器件均具有稳定、可重复的灵敏度,并且可以承受高达 10,000 g 的外部冲击。
ADXL1001/ADXL1002 拥有集成的全静电自检 (ST) 功能和超范围 (OR) 指示器,可以提供先进的系统级功能并可用于嵌入式应用。凭借低功耗和 3.3 V 至 5.25 V 的单电源供电,ADXL1001/ADXL1002 还允许进行无线感测产品设计。ADXL1001/ ADXL1002 提供 5 mm × 5 mm × 1.80 mm LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +125°C 的温度范围内工作。
应用
- 条件监测
- 预测性维护
- 资产健康
- 测试与测量
- 健康与使用监测系统 (HUMS)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 12
视频 2
解决方案设计及宣传手册 4
在线研讨会 1
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL1001BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
ADXL1001BCPZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) | ||
ADXL1001BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 1.8mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册