ADPD1080
推荐新设计使用光度学前端
- 产品模型
- 4
产品详情
- 多功能光电式测量前端
- 完全集成的 AFE、ADC、LED 驱动器和时序内核
- 提供环境光抑制性能,无需光电二极管滤光器
- 三个 370 mA LED 峰值电流驱动器
- 每个光学样本具有多个灵活的短 LED 脉冲
- 20 位突发累加器支持每个采样周期 20 位
- 片上样本至样本累加器,支持每次读取数据高达 27 位
- 低功耗工作
- SPI、I2C 接口和 1.8 V 模拟/数字内核
- 灵活的采样频率范围:0.122 Hz 至 2700 Hz
- FIFO 数据操作
- 通过汽车应用认证
ADPD1080/ADPD1081 均为集成 14 位模数转换器(ADC)和 20 位突发累加器的高效率光电式测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。ADPD1080/ADPD1081 激励 LED 并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过 ADPD1080 上的一个 1.8 V I2C 接口或 ADPD1081 上的串行端口接口(SPI)进行。控制电路包括灵活的 LED 信号传输和同步检测。
由于环境光通常引起调制干扰,模拟前端(AFE)可提供信号失调和破坏抑制性能,而无需滤光器或需要外部控制的直流抵消电路。
通过电容低于 100 pF 的光电二极管耦合 ADPD1080/ADPD1081 以实现优质性能。ADPD1080/ADPD1081 可用于任何 LED。ADPD1080 提供 16 引脚、2.46 mm × 1.4 mm WLCSP 和 28 引脚、4 mm × 4 mm LFCSP 两种封装。仅 SPI 版本 ADPD1081 采用 17 引脚、2.46 mm × 1.4 mm WLCSP 封装。
应用
- 可穿戴健康监护仪
- 临床测量,例如 SpO2
- 工业监控
- 背景光测量
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
技术文章 4
视频 4
博客 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADPD1080BCBZR7 | 16-Ball WLCSP (1.4mm x 2.46mm) | ||
ADPD1080BCPZ | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADPD1080BCPZR7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADPD1080WBCPZR7 | 28-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD1080的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论