ADP5055

推荐新设计使用

集成式三通道降压调节器电源解决方案

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:2.75 V 至 18 V 
  • 偏置输入电压范围:4.5 V 至 18 V 
  • 工作结温 高达 150°C
  • 具有可配置地址的 PMBus 兼容接口 
  • FB1 电压精度(默认):−0.62% 至 +0.69% (−40°C ≤ TJ ≤ +125°C) 
  • 信道 1 和信道 2:7 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值) 
  • 信道 1 和信道 2:14 A 输出并联运行 
  • 信道 3:3 A 同步降压型稳压器(9.4 A 最小谷电流限制阈值) 
  • 用于 DVS 的 8 位精度 DAC 
    • 可调反馈电压范围:每 1.5 mV 步进,408 mV 至 790.5 mV 
    • 上下限阈值设置 
  • 250 kHz 至 2500 kHz 的可调整开关频率范围 
  • 用于快速负载瞬态响应的外部补偿
  • 具有 0.615 V 精确阈值的精密启用引脚
  • 可编程上电和断电顺序 
  • 选择性有源输出放电交换芯片
  • 选择性 FPWM/PSM 模式选择
  • 频率同步输入或输出 
  • 选择性信道电源正常标记
  • UVLO、过流保护和 TSD 保护
  • 43 端子 5.00 mm × 5.50 mm LGA 封装
ADP5055
集成式三通道降压调节器电源解决方案
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5055
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP5055

评估 ADP5055 三重降压型稳压器集成电源解决方案

特性和优点

  • 宽输入电压范围:2.75 V 至 18 V
  • 偏置输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 适用于 ADP5055 的功能完备的评估板
    • 信道 1 和信道 2:7 A 同步降压型稳压器,或 14 A 输出并联运行
    • 通道 3:3 A 低噪声降压型稳压器
  • 选择性 PSM 或 FPWM 操作模式
  • 250 kHz 至 2500 kHz 的可调整开关频率范围
  • 频率同步输入或输出
  • USB 加密狗和 GUI 软件支持

产品详情

ADP5055-EVALZ 采用 ADP5055,它将三个高性能降压型稳压器组合在 43 端子焊盘网格阵列 (LGA) 中,以满足苛刻的性能和电路板空间要求。ADP5055-EVALZ 直接连接至高达 18 V 的输入电压,无需任何预稳压器。

ADP5055 包括与 PMBus® 兼容的串行接口,ADP5055-EVALZ 可与外部 USB 加密狗和图形用户界面 (GUI) 软件一起使用,以评估电源管理功能,并回读系统状态。

ADP5055 数据手册中提供了有关该套件的完整详细信息,该数据手册可从ADI公司获得。在使用该评估板时,应参阅 ADP5055 数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-ADP5055
评估 ADP5055 三重降压型稳压器集成电源解决方案

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5055的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览