ADA4099-2
ADA4099-2
推荐新设计使用50 V、8 MHz、每通道1.5 mA、稳定可靠的Over-The-Top精密运算放大器
- 产品模型
- 12
Viewing:
产品详情
- 超宽的共模范围:−VS −0.1V到−VS + 70V
- 宽电源电压范围:(VSY):+3.15V至+50V(PSRR为±25V)
- 低电源电流:每个信道1.5mA(典型值)
- 低输入失调电压:±40μV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:±0.4μV/°C(最大值)
- 低电压噪声:
- 1/f噪声角:6Hz(典型值)
- 0.1Hz到10 Hz时典型值为150nV p-p
- 100Hz时的典型值7nV/√Hz(en)
- 高速
- GBP:8 MHz(典型值)
- 压摆率:ΔVOUT=25V 时为 5.5V/μs(典型值)
- 低功耗关断20μA(最大值)
- 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
- 大信号电压增益:120dB(最小值)
- CMRR:118dB(最小值)
- PSRR:123dB(最小值)
- 输入无相位反转过载
- ±2kV HBM和±1.25kV FICDM
- 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
ADA4099-1 和 ADA4099-2均为稳定可靠的单通道/双通道、精密、轨到轨输入/输出运算放大器,输入电压范围为−VS至+VS及以上,在本数据手册中被称为Over-The-Top™。这些器件具有<40 μV的失调电压,<10 nA的输入偏置电流(IB),可以使用3.15 V至50 V的单电源或双电源供电。ADA4099-1和ADA4099-2每通道消耗1.5 mA静态电流。
ADA4099-1和ADA4099-2 Over-The-Top输入级针对恶劣环境提供稳健的输入保护功能。输入可以承受高达80 V的差分电压,而不损坏或降低直流精度。工作输入共模电压范围为轨到轨至以上,可以比–VS高70 V,与+VS电源无关。
ADA4099-1和ADA4099-2单位增益稳定,每通道可以驱动高达20 mA的负载。该器件也可以驱动高达100 pF的容性负载。这些放大器支持低功耗关断。
ADA4099-1采用标准的6引脚超薄小型晶体管(TSOT)封装。ADA4099-2提供三种封装:8引脚、标准小型封装(SOIC_N),8引脚小型封装(MSOP),以及10引脚架构芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 工业传感器信号调理
- 电源电流检测
- 电池和电源监控
- 恶劣环境下的前端放大器
- 4 mA至20 mA变送器
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4099-2BCHIPS-PT | CHIPS OR DIE | ||
ADA4099-2BCHIPS-WP | CHIPS OR DIE | ||
ADA4099-2BCPZ | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4099-2BCPZ-RL7 | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4099-2BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4099-2BRMZ-RL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4099-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4099-2BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4099-2HCPZ | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4099-2HCPZ-RL7 | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4099-2HRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4099-2HRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
ADA4099-2BRZ | 量产 | |
ADA4099-2BRZ-RL7 | 量产 | |
ADA4099-2HRZ | 量产 | |
ADA4099-2HRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4099-1
- ADA4099-2
模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4099-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论