ADA4098-2
ADA4098-2
推荐新设计使用50V、1MHz、每信道 165 μA、具有鲁棒性的顶级精密运算放大器
- 产品模型
- 10
Viewing:
产品详情
- 超宽共模输入范围:−VS − 0.1 V 至 −VS + 70 V
- 宽电源电压范围:+3 V 至 +50 V (对于 PSRR 则至±25 V)
- 低电源电流:每信道 165 μA(典型值)
- 低输入失调电压:±35 μV(最大值)
- 低输入失调电压漂移:最大值 ±0.5 μV/°C(B 级)
- 低输入电压噪声:
- 1/f噪声角:6Hz(典型值)
- 0.1 Hz 到 10 Hz 时典型值为 400 nV p-p
- 100 Hz 时,为 17 nV/√Hz(典型值)
- 高速
- GBP:fTEST = 2.5 kHz 时,典型值为 1.05 MHz
- 压摆率:ΔVOUT = 25 V 时,为 0.85 V/μs (典型值)
- 低电源电流关断:20 μA(最大值)
- 低输入失调电流:±700 pA(最大值)
- 大信号电压增益:ΔVOUT = 3.5 V 时,最小值为 126 dB
- CMRR:VCM = −0.1 V 至 +70 V 时,最小值为 120 dB
- PSRR:VSY = +3 V 至 ±25 V 时,最小值为 123 dB
- 输入无相位反转过载
- ±3 kV HBM 和 ±1.25 kV FICDM
- 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
ADA4098-1 和 ADA4098-2 是单/双路、鲁棒性好、精密、轨到轨输入和输出运算放大器 (op amps),其输入工作范围为 −VS 至 +VS 及以上,在本数据手册中称为 Over-The-Top™。该套件具有<35 μV的失调电压、 700 pA 的输入偏置电流(IB)<,且可在 3 V至 50V 的单电源或分离电源下工作。ADA4099-1 和 ADA4099-2 每个信道分担 165 μA 的静态电流。
ADA4098-1 和 ADA4099-2 Over-The-Top™ 输入级具有抗恶劣环境的强大输入保护功能。输入可承受高达 80 V 的差分电压,而不会破坏或降低直流精度。运行共模输入范围从轨到轨及更高扩展到高达 70 V VS,独立于 +VS 电源。
ADA4098-1 和 ADA4099-2 是单位增益稳定的,每个信道可以驱动高达 20mA 的负载。该套件还可以驱动高达 200 pF 的电容性负载。上述放大器具有低功耗关断功能。
ADA4098-1 采用标准的 6 引脚、纤薄型晶体管 (TSOT) 封装。ADA4098-2 采用 8 引脚标准小型封装(SOIC_N)、8 引脚迷你小型封装(MSOP)和 10 引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。
应用
- 工业传感器调节
- 电源电流检测
- 电池和电源监控
- 恶劣环境中的前端放大器
- 4mA 至 20mA 变送器
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4098-2BCPZ | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4098-2BCPZ-RL7 | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4098-2BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADA4098-2BRMZ-RL7 | 8-Lead MSOP | ||
ADA4098-2BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4098-2BRZ-RL7 | 8-Lead SOIC | ||
ADA4098-2HCPZ | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4098-2HCPZ-RL7 | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4098-2HRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADA4098-2HRZ-RL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
ADA4098-2BRZ | 量产 | |
ADA4098-2BRZ-RL7 | 量产 | |
ADA4098-2HRZ | 量产 | |
ADA4098-2HRZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4098-1
- ADA4098-2
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4098-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论