AD9956

推荐新设计使用

基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400 MSPS内部DDS时钟速度
  • 48位频率调谐字
  • 14位可编程相位偏移
  • 集成14位DAC
    • 出色的动态性能
    • 相位噪声≤ 135 dBc/Hz(1 KHz失调)
    • −80 dB SFDR(160 MHz,±100 KHz偏移IOUT
  • 25 Mb/s写入速度串行I/O控制
  • 655 MHz可编程输入分频器用于
    • 鉴频鉴相器(÷M、÷N){M、N = 1..16}(可旁路)
  • 可编程RF分频器(÷R) {R = 1、2、4、8}(可旁路)
  • 8个相位/频率配置文件
  • 器件采用1.8 V电源供电
  • I/O和电荷泵采用3.3 V电源供电
  • 软件控制关断功能
  • 48引脚LFCSP封装
  • 自动线性频率扫描能力(DDS中)
  • 可编程电荷泵电流(最高达4 mA)
  • 相位调制功能
  • 多芯片同步
  • 检测到双模式PLL锁定
  • 符合PECL标准的655 MHz CML模式驱动器
AD9956
基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 20

技术文章 21

产品亮点 1

评估设计文件 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

AD9956参考代码


工具及仿真模型

AD9956 IBIS Models 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9956
AD9956 评估板

最新评论

近期浏览