AD9954

量产

400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400 MSPS内部时钟速度
  • 集成14位DAC
  • 可编程相位/幅度扰动
  • 32位频率调谐精度14位相位调谐精度
  • 相位噪声高于-120 dBc/Hz
  • 出色的动态性能
    • 窄带SFDR >80 dB
  • 串行输入/输出(I/O)控制
  • 超高速模拟比较器
  • 自动线性和非线性频率扫描
  • 4种频率/相位偏移形式
  • 1.8 V电源
  • 软件/硬件控制的断电功能
  • 48引脚TQFP集成1024字×32位RAM
  • 基于PLL的REFCLK乘法器
  • 单晶体驱动的内部振荡器
  • 相位调制功能
  • 多器件同步
AD9954
400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 20

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

AD9954参考代码


工具及仿真模型

AD9954 IBIS Models 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9954

AD9954 评估板

产品详情

本页面提供有关评估AD9954的评估板文档和订购信息。


请注意,该产品需要通过并行打印机电缆端口访问计算机。

EVAL-AD9954
AD9954 评估板

最新评论

近期浏览