AD9953

推荐新设计使用

400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400 MSPS内部时钟速度
  • 集成14位数模转换器
  • 32位调谐字
  • 相位噪声 ≤ –120 dBc/Hz(1 kHz偏移,DAC输出)
  • 出色的动态性能>80 dB SFDR
    (AOUT为160 MHz ± 100 kHz偏移时)
  • 串行I/O控制
  • 1.8 V电源
  • 软件与硬件控制省电功能
  • 48引脚TQFP/EP封装
  • 支持大部分数字输入的5 V输入电平
  • PLL REFCLK乘法器(4x至20x)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD9953
400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 20

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9953的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览