eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD9912

推荐新设计使用

1 GSPS直接数字频率合成器,内置14位数模转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1 GSPS内部时钟速度(直接输出高达400MHz)
  • 集成1 GSPS 14位DAC
  • 48位频率调谐字,分辨率为4μHz
  • 差分HSTL比较器
  • 灵活的系统时钟输入接受晶振或外部基准时钟
  • 片内低噪声PLL REFCLK乘法器
  • 2个SpurKiller通道
  • 低抖动时钟倍频器,频率高达750 MHz
  • 单端CMOS比较器;频率 <150 MHz
  • 可编程输出分频器,支持CMOS输出
  • 串行I/O控制
  • 出色的动态性能
  • 软件控制关断功能
  • 采用两种64引脚LFCSP封装
  • 残余相位噪声(250 MHz)
    • 10 Hz偏移:-113 dBc/Hz
    • 1 kHz偏移:-133 dBc/Hz
    • 100 kHz偏移:-153 dBc/Hz
    • 40 MHz偏移:-161 dBc/Hz
AD9912
1 GSPS直接数字频率合成器,内置14位数模转换器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 22

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

AD9912参考代码


工具及仿真模型

AD9912 IBIS Models 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9912

AD9912评估板

特性和优点

  • 灵活的系统时钟输入接受晶体、晶体振荡器或外部基准时钟
  • 为安装晶体或晶体振荡器配备专用垫
  • 通过SMA连接器可轻松访问DAC输出
  • 为外部重构滤波器提供SMA连接器
  • 简单易用的Windows图形用户界面
  • 可通过软件控制AD9912的所有功能
  • 配备易于分离的电源
  • 通过USB端口连接
  • 用于CMOS、DAC和HSTL输出的专用SMA连接器
  • 残余相位噪声(250 MHz)
    10 Hz偏移:-113 dBc/Hz
    1 kHz偏移:-133 dBc/Hz
    100 kHz偏移:-153 dBc/Hz
    40 MHz偏移:-161 dBc/Hz

产品详情

AD9912评估板是AD9912直接数字合成器(DDS)的评估平台。它可以通过USB接口轻松连接到主机,通过基于Windows®的评估软件和图形用户界面,即可轻松访问AD9912的所有功能。

EVAL-AD9912
AD9912评估板

最新评论

近期浏览