AD9859
AD9859
推荐新设计使用400 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 400 MSPS内部时钟速度
- 集成10位DAC
- 32位调谐字
- 相位噪声:≤ −120 dBc/Hz(1 kHz偏移,DAC输出)
- 出色的动态性能
>75 dB SFDR(AOUT为100 MHz,±100 kHz偏移时) - 串行输入/输出(I/O)控制
- 1.8 V电源
- 软件/硬件控制的断电功能
- 48引脚TQFP/EP封装
- PLL REFCLK乘法器(4x至20x)
- 单晶体驱动的内部振荡器
- 相位调制功能
- 多器件同步
AD9859是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速率最高达400 MSPS。该器件使用先进的DDS技术,连同内部高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高200 MHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9859专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(32位频率调谐字)而设计。频率调谐和控制字通过串行I/O端口载入AD9859。
额定工作温度范围为–40°C至+105°C工业温度范围。
应用
- LO捷变频率合成
- 可编程时钟发生器
- 测试与测量设备
- 商用与业余无线电激励器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9859YSVZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9859YSVZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9859YSVZ | ||
AD9859YSVZ-REEL7 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具