AD9858

量产

1 GSPS直接数字频率合成器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1 GSPS内部时钟速度
  • 最高2 GHz输入时钟(可选二分频)
  • 集成10位数模转换器
  • 出色的相位噪声和SFDR
  • 32位可编程频率寄存器
  • 简化的8位并行和SPI®串行控制接口
  • 自动频率扫描功能
  • 4种频率方案
  • 3.3 V电源
  • 功耗:2 W(典型值)
  • 集成可编程电荷泵和相位频率检波器,具有快速锁定电路
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD9858
1 GSPS直接数字频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 19

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源

AD9858参考代码


工具及仿真模型

AD9858 IBIS Model 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9858

AD9858 评估板

产品详情

本页提供评估AD9858的评估板文档和订购信息。

请注意,该产品需要通过并行打印机电缆端口访问计算机

EVAL-AD9858
AD9858 评估板

最新评论

近期浏览