eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD9851

量产

180 MHz完整DDS频率合成器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 180 MHz时钟速率,具有可选6x基准时钟乘法器
  • 片内高性能10位DAC和具迟滞特性的高速比较器
  • SFDR >43 dB (70 MHz AOUT)
  • 32位频率调谐字
  • 简化的控制接口:并行或串行异步加载格式
  • 5位相位调制与偏移能力
  • 比较器抖动:小于80 ps 峰峰值 (20 MHz)
  • 2.7 V至5.25 V单电源供电
  • 低功耗:555 mW (180 MHz)
  • 省电功能:4 mW (2.7 V)
  • 超小型28引脚SSOP封装

AD9851
180 MHz完整DDS频率合成器
提问

参考资料

数据手册 1

应用笔记 21

技术文章 21

产品亮点 1

评估设计文件 4

常见问题 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9851的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览