AD9838

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
AD9838
量产11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 2.3 V至5.5 V电源供电
- MCLK速率:16 MHz(B级),5 MHz(A级)
- 输出频率高达8 MHz
- 正弦波/三角波/方波输出
- 片上集成比较器
- 3线SPI接口
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
- 关断选项
- 当供电电压为2.3 V时,功耗为11 mW
- 20引脚LFCSP封装
AD9838是一款低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为2.3 V时,其功耗仅为11 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9838提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为16 MHz时,可以实现0.06 Hz的分辨率;而时钟速率为5 MHz时,则可以实现0.02 Hz的分辨率。配置频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9838通过一个3线串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9838具有关断引脚(SLEEP),支持从外部控制关断模式。器件中不用的部分可以关断,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
AD9838采用20引脚LFCSP_WQ封装。
应用
- 频率激励/波形发生
- 频率相位调谐和调制
- 低功耗RF/通信系统
- 液体和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 测试与医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
器件驱动器 4
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9838ACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD9838ACPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD9838BCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
AD9838BCPZ-RL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
AD9838ACPZ-RL | 量产 | |
AD9838ACPZ-RL7 | 量产 | |
AD9838BCPZ-RL | 量产 | |
AD9838BCPZ-RL7 | 量产 | |
10月 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
AD9838ACPZ-RL | 量产 | |
AD9838ACPZ-RL7 | 量产 | |
AD9838BCPZ-RL | 量产 | |
AD9838BCPZ-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD9838ACPZ-RL | 量产 | |
AD9838ACPZ-RL7 | 量产 | |
AD9838BCPZ-RL | 量产 | |
AD9838BCPZ-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9838参考代码
器件驱动器 4
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?