AD9835

量产

50 MHz 直接数字频率合成器、波形发生器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5 V电源
  • 50 MHz速度
  • 片内COS查找表
  • 片内10位DAC
  • 串行载入
  • 关断选项
  • 温度范围:−40°C至+85°C
  • 200 mW功耗
  • 16引脚TSSOP封装

AD9835
50 MHz 直接数字频率合成器、波形发生器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 25

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9832

AD9832 评估板

产品详情

这款针对AD9832的评估板含有SDP-B连接和软件,可通过SDP-B板控制AD9832。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

还可用于评估AD9835。

Eval-AD9832SDZ评估板只能与SDP-B开发板一同使用。

EVAL-AD9832
AD9832 评估板

最新评论

近期浏览