AD9831
AD9831
量产直接数字频率合成器波形发生器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 3 V/5 V电源
- 25 MHz时钟速度
- 片内正弦查找表
- 片内10位DAC
- 并行加载
- 关断选项
- 无杂散动态范围(SFDR):72 dB
- 功耗:125 mW (5 V)
- 功耗:40 mW (3 V)
- 48引脚TQFP封装
此DDS器件是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个SINE查找表以及一个10位数模转换器,提供相位调制和频率调制两种调制能力。
最高支持25 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。调制通过并行微处理器接口载入寄存器来实现。
利用关断引脚就可以从外部控制关断模式。该器件采用48引脚TQFP封装。
参考资料
产品亮点 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9831ASTZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9831ASTZ-REEL | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD9831ASTZ | 量产 | |
AD9831ASTZ-REEL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9831ASTZ | 量产 | |
AD9831ASTZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADIsimDDS(直接数字频率合成)
ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。
打开工具