eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD8566

量产

16 V轨到轨运算放大器(双路)

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单电源供电:4.5 V至16 V
  • 输入可以超出供电轨
  • 轨到轨输出摆幅
  • 连续输出电流:35 mA
  • 峰值输出电流:250 mA
  • 失调电压:10 mV
  • 压摆率:6 V/μs
  • 单位增益稳定,可驱动高容性负载
  • 电源电流:每个放大器700 μA
  • 通过汽车应用认证
AD8566
16 V轨到轨运算放大器(双路)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADA4666-2 推荐新设计使用 18 V、725 µA、4 MHZ CMOS RRIO运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD8566的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览