在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。
AD8420
推荐新设计使用宽电源电压范围、轨到轨输出仪表放大器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 最大电源电流:90 μA
- 最小共模抑制比(CMRR):100 dB
- 可驱动高容性负载:~700 pF
- 轨到轨输出
- 输入电压范围可低至地电压以下
- 通过2个外部电阻设置增益可在任何增益下实现低增益漂移
- 极宽电源电压范围
单电源:2.7 V至36 V
双电源:±2.7 V至±18 V - 带宽(G = 100):2.5 kHz
- 输入电压噪声:55 nV/√Hz
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD8420是一款低成本、宽电源电压范围的放大器产品,用两个电阻可将增益设为1至1000之间的任意数值。该器件经过优化,用于在存在大共模信号时放大小差分电压。
AD8420基于一种电流模式架构,具有出色的输入共模范围。与常规仪表放大器不同,AD8420无需双电源即可轻松放大等于或略低于地电压的信号。AD8420拥有一个全范围轨到轨输出,其输出电压完全独立于输入共模电压。
AD8420既支持单电源也可采用双电源供电。该器件适用于采用受限单电源的便携式系统以及采用较大双电源供电的系统。增益通过两个电阻之比来设定。用户可以利用参考引脚使输出电压偏移,当输出信号需要以具体电压(如中间电源电压)为中心时,该特性十分有用。
AD8420采用8引脚MSOP封装,保证性能的额定温度范围为−40°C至+85°C,而器件工作温度范围为−40°C至+125°C。
应用- 桥式放大器
- 压力测量
- 医疗仪器
- 便携式数据采集
- 多通道系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术书 1
参考电路 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8420ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
AD8420ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD8420ARMZ-RL | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
AD8420ARMZ | 量产 | |
AD8420ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8420ARMZ-RL | 量产 | |
12月 15, 2014 - 14_0269 AD8420 Data Sheet Change |
||
AD8420ARMZ | 量产 | |
AD8420ARMZ-R7 | 量产 | |
AD8420ARMZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
仪表放大器钻石图工具
钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器。 根据电源电压、增益和输入信号范围等用户输入参数,该工具可检测设计饱和情况,推荐合适的仪表放大器使输入信号在规格范围内并且配置的电路是有效的。 该工具能避免设计饱和,找到适合设计的仪表放大器,节省设计时间。
打开工具