eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5932

量产

可编程单扫描波形发生器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程频率配置文件;无需外部元件
  • 输出频率高达25 MHz
  • 预编程的频率配置文件能将DSP/微控制器的写操作次数减到最少
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 频率步进的自动或单引脚控制
  • 关断模式:20 µA
  • 电源:2.3 V至5.5 V
  • 汽车应用温度范围:-40°C至+125°C
  • 16引脚、无铅TSSOP封装
AD5932
可编程单扫描波形发生器
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 23

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD5932

AD5932 评估板

特性和优点

  • Full-featured evaluation board for the AD5932
  • USB cable for PC connection
  • Can be powered entirely from USB port
  • Various linking options
  • PC software for control of AD5932
  • On-board patchwork area

产品详情

该评估板可在外部DSP或微控制器的控制下单独使用,也可连接PC使用。同时还提供用于AD5932寄存器的编程软件。

EVAL-AD5932
AD5932 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5932的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览