MAX9248

量产

27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器

完全集成的单链路解串器,用于数字视频产品

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程±4%或±2%扩频输出,有助于降低EMI (MAX9248)
  • 专有的数据解码技术实现DC平衡并降低EMI
  • 视频消隐期间解串控制数据
  • 5位控制数据输入具有单位误差容限
  • 根据工作频率调节输出跳变时间,降低EMI
  • 交叉切换输出数据,降低EMI
  • 输出使能选通输出总线(MAX9250)
  • 锁存时,时钟脉冲延展
  • ±2%的参考时钟容限
  • 无需外部控制即可与MAX9247串行器同步
  • 提供ISO 10605和IEC 61000-4-2 Level 4 ESD保护
  • 独立的输出级电源便于与1.8V至3.3V逻辑接口
  • +3.3V核电源
  • 节省空间的LQFP封装
  • -40°C至+85°C和-40°C至+105°C工作温度范围
MAX9248
27位、2.5MHz至42MHz、直流平衡、LVDS解串器
MAX9248、MAX9250:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 6
MAX9234 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9214 可编程、直流平衡、21位解串器
MAX9242 21位解串器,提供可编程扩频和直流平衡
MAX9236 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9238 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9244 21位解串器,提供可编程扩频和直流平衡
数据路径管理 1
MAX9217 量产 27位、3MHz至35MHz、直流平衡、LVDS串行器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9247EVKIT

MAX9247和MAX9248评估板

特性和优点

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 可单独评估MAX9247/MAX9248串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9247/MAX9248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9248 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9247将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制位)转换成串行数据流;MAX9248将LVDS串行输入转换成18位并行视频数据和9位并行控制数据。

评估板PCB安装了MAX9247ECM+或MAX9247GCM+,以及MAX9248ECM+或MAX9248GCM+。

应用

  • 车载娱乐系统
  • LCD
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

MAX9248EVKIT

MAX9247和MAX9248评估板

特性和优点

  • 27位并行接口
  • Rosenberger连接器(包含电缆)
  • 可单独评估MAX9247/MAX9248串行器/解串器(SerDes)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9247/MAX9248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9247 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9248 27位、2.5MHz至42MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9247将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制位)转换成串行数据流;MAX9248将LVDS串行输入转换成18位并行视频数据和9位并行控制数据。

评估板PCB安装了MAX9247ECM+或MAX9247GCM+,以及MAX9248ECM+或MAX9248GCM+。

应用

  • 车载娱乐系统
  • LCD
  • 导航系统显示器
  • 摄像机

MAX9247EVKIT
MAX9247和MAX9248评估板
MAX9248EVKIT
MAX9247和MAX9248评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max9248的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览