MAX9242

21位解串器,提供可编程扩频和直流平衡

完全集成的解串器,具有扩频功能,有助于降低数字视频系统的EMI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可编程±4%、±2%或关断扩频输出,有助于降低EMI
  • 可编程DC平衡或非DC平衡模式
  • DC平衡允许交流耦合,允许更宽的输入共模电压范围
  • 扩频功能能够工作在直流平衡或非直流平衡模式
  • 较强的输出驱动能力(MAX9254)
  • 过采样消除π / 4偏差(MAX9242/MAX9244/MAX9254)
  • 工作在16MHz至34MHz (DC平衡)和20MHz至40MHz (非DC平衡) (MAX9242/MAX9244/MAX9254)
  • 工作在6MHz至18MHz (DC平衡)和8MHz至20MHz (非DC平衡) (MAX9246)
  • 上升沿(MAX9242)或下降沿(MAX9244/MAX9246/MAX9254)输出选通
  • /PWRDWN为低电平时输出置为高阻,允许共用总线
  • 独立的输出级供电方便了与+1.8V、+2.5V、+3.3V和+5V逻辑的接口
  • LVDS输入符合ISO 10605 ESD保护规范,可承受±30kV气隙放电和±6kV接触放电的冲击
  • LVDS输入符合IEC 61000-4-2 Level 4 ESD保护规范,可承受±15kV气隙放电和±8kV接触放电的冲击
  • LVDS输入符合ANSI TIA/EIA-644标准
  • +3.3V主电源供电
MAX9242
21位解串器,提供可编程扩频和直流平衡
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX9234 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9236 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9238 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9214 可编程、直流平衡、21位解串器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX9244EVKIT

MAX9209和MAX9244评估板

特性和优点

  • 21位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 8针连接器,带定制电缆
  • 独立评估MAX9209/MAX9244串行器/解串器(SerDes)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9209/MAX9244评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估21位可编程直流平衡串行器MAX9209以及带可编程扩谱调制和直流平衡的21位解串器MAX9244。MAX9209将21位LVCMOS/LVTTL并行输入数据串行化为三路LVDS输出。MAX9244则将来自MAX9209的三路LVDS输入数据解串并将其转换为21位LVCMOS/LVTTL并行数据。

MAX9209/MAX9244评估板电路采用单层PCB,出厂时分别安装了MAX9209EUM+和MAX9244EUM+。

应用

  • 汽车DVD播放系统
  • 汽车导航系统
  • 数字复印机
  • 激光打印机

MAX9209EVKIT

MAX9209和MAX9244评估板

特性和优点

  • 21位并行LVCMOS/LVTTL接口
  • 8针连接器,带定制电缆
  • 独立评估MAX9209/MAX9244串行器/解串器(SerDes)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9209/MAX9244评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估21位可编程直流平衡串行器MAX9209以及带可编程扩谱调制和直流平衡的21位解串器MAX9244。MAX9209将21位LVCMOS/LVTTL并行输入数据串行化为三路LVDS输出。MAX9244则将来自MAX9209的三路LVDS输入数据解串并将其转换为21位LVCMOS/LVTTL并行数据。

MAX9209/MAX9244评估板电路采用单层PCB,出厂时分别安装了MAX9209EUM+和MAX9244EUM+。

应用

  • 汽车DVD播放系统
  • 汽车导航系统
  • 数字复印机
  • 激光打印机

MAX9244EVKIT
MAX9209和MAX9244评估板
MAX9209EVKIT
MAX9209和MAX9244评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9242的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览