MAX9238
热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
热插拔、完全集成的低抖动3位至21位、直流平衡LVDS解串器,可降低EMI
产品详情
- DC平衡允许交流耦合,以实现更宽的输入共模电压范围
- 动态频率编程
- 工作频率范围
- 8MHz至34MHz (MAX9234/MAX9236)
- 16MHz至66MHz (MAX9238)
- 下降沿输出选通(MAX9236/MAX9238)
- 低速输出过渡可降低EMI (MAX9234/MAX9236)
- /PWRDWN为低电平时输出处于高阻,允许共用总线
- 具有5V容限的/PWRDWN输入
- 无需外部元件的PLL
- 高达1.386Gbps的吞吐量
- 独立的输出电源引脚提供1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑接口
- LVDS输入符合ISO 10605 ESD规范
- LVDS输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
- 小尺寸、48引脚、TSSOP封装
- +3.3V主电源供电
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9234/MAX9236/MAX9238可将三路LVDS串行输入解串为21路单端LVCMOS/LVTTL输出。随LVDS数据流接收到的并行LVDS时钟提供解串定时。输出具有独立的供电引脚,允许1.8V至5V的输出逻辑电平。这些器件均支持热插拔,允许动态频率编程。
MAX9234/MAX9236/MAX9238具有DC平衡特性,允许串行器和解串器之间通过AC耦合隔离。每个解串器对MAX9209/MAX9211/MAX9213/MAX9215串行器传输的数据进行解码。
MAX9234具有上升沿输出选通。MAX9236/MAX9238具有下降沿输出选通。MAX9234/MAX9236/MAX9238工作在DC平衡模式。
MAX9234/MAX9236可工作在8MHz至34MHz并行输入时钟,而MAX9238则工作在16MHz至66MHz时钟。低频器件(MAX9234/MAX9236)增大了单端输出的过渡时间,以降低EMI。LVDS输入符合ISO 10605 ESD规范,可承受±25kV的气隙放电和±8kV的接触放电。
MAX9234/MAX9236/MAX9238采用48引脚TSSOP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 汽车DVD播放系统
- 汽车导航系统
- 数字复印机
- 激光打印机
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX9236 | 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9238的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论