MAX9234

热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器

热插拔、完全集成的低抖动3位至21位、直流平衡LVDS解串器,可降低EMI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • DC平衡允许交流耦合,以实现更宽的输入共模电压范围
  • 动态频率编程
  • 工作频率范围
    • 8MHz至34MHz (MAX9234/MAX9236)
    • 16MHz至66MHz (MAX9238)
  • 下降沿输出选通(MAX9236/MAX9238)
  • 低速输出过渡可降低EMI (MAX9234/MAX9236)
  • /PWRDWN为低电平时输出处于高阻,允许共用总线
  • 具有5V容限的/PWRDWN输入
  • 无需外部元件的PLL
  • 高达1.386Gbps的吞吐量
  • 独立的输出电源引脚提供1.8V、2.5V、3.3V和5V逻辑接口
  • LVDS输入符合ISO 10605 ESD规范
  • LVDS输入符合ANSI TIA/EIA-644 LVDS标准
  • 小尺寸、48引脚、TSSOP封装
  • +3.3V主电源供电
  • -40°C至+85°C工作温度范围
MAX9234
热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX9236 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
MAX9238 热插拔、21位、直流平衡、LVDS解串器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览