MAX7323
量产I²C端口扩展器,提供4路推挽式输出和4路漏极开路I/O
低电压I²C端口扩展器,具有4路推挽式输出和4路漏极开路I/O
- 产品模型
- 4
产品详情
- 400kHz I²C串行接口
- +1.71V至+5.5V工作电压
- 4路推挽输出端口,额定吸入20mA电流
- 4路开漏I/O端口,额定吸入20mA电流
- 4路I/O端口过压保护至+6V
- 瞬变锁存,支持读操作之间的检测
- /INT输出告警输入变化
- 通过AD0和AD2输入选择16个从地址
- 0.6µA (典型值)待机电流
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7323 2线串行接口外设具有八路I/O端口。其中四路端口为推挽输出,其余四路为漏极开路I/O端口。端口具有+6V过压保护,且与供电电压无关。
四路配置为输入的I/O端口连续监视状态变化(瞬态检测)。漏极开路/INT输出指示状态变化。器件锁存中断时,器件可以检测瞬态变化。当随后通过串口访问MAX7323时,任何没有被处理的中断将被清除。
四路推挽和四路开漏输出额定吸入20mA的电流,可用于驱动LED。
/RST输入对串口清零,终止与MAX7323的任何I²C通信。
MAX7323使用带有四电平逻辑的两个地址输入,支持16个I²C从地址。从地址还可决定I/O端口的上电逻辑状态,并能够以2端口为一组,使能或者禁止内部40kΩ上拉。
MAX7323是引脚兼容端口扩展器系列器件之一,可选择输入端口、开漏I/O端口和推挽输出端口(参见完整数据资料中的表1)。
MAX7323采用16引脚QSOP和16引脚TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- RAID
- SAN/NAS
- 服务器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX7323AEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7323AEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7323ATE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX7323ATE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7323的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论