MAX6964

量产

17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护

小尺寸、17路输出LED驱动器,带/RST,提供240级PWM亮度控制和2相闪烁控制

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 400kbps,2线串行接口,耐压5.5V
  • 2V至3.6V工作
  • 总共8位PWM LED强度控制
    • 全局16级亮度控制
    • 另加单独的16级亮度控制
  • 两相LED闪烁
  • 高端口输出电流,每个端口50mA (最大)
  • /RST输入清除串行接口,恢复上电缺省状态
  • 支持热插入
  • 输出为7V额定电压的漏极开路结构
  • 低待机电流(1.2µA,典型值), 3.3µA,最大值)
  • 小巧的4mm x 4mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C温度范围
MAX6964
17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护
MAX6964:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 10
MAX7315 量产 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7312 量产 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7311 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
MAX7314 量产 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7310 量产 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
MAX7313 量产 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
MAX7317 量产 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护
MAX7318 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
显示驱动器电子器件 3
MAX6965 量产 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护
MAX6956 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
MAX6957 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX6964EVCMAXQUSB

MAX6964评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 驱动4路RGB和5个白光LED
  • 独立输出控制每个LED
  • 演示独特的单引脚、四选一2线寻址功能
  • 演示继电器驱动功能
  • 可与PC连接或用户2线接口连接
  • Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX6964评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),提供17路输出LED驱动器/GPO控制器。电路板使用24引脚QSOP封装的MAX6964,包括由MAX6964同时控制的4路RGB LED和5个白光LED。评估板可以演示MAX6964 IC的8位PWM LED亮度控制、LED闪烁、复位和四选一I²C或2线接口寻址功能。

MAX6964评估板可以演示闪烁功能以及可配置的振荡电路,也可以重新配置评估板,用来评估继电器。

MAX6964评估板为MAX6964芯片的2线串口提供了PCB焊盘,使用CMAXQUSB接口板可通过2线接口与PC通信,Maxim提供Windows® 98SE/2000/XP兼容的GUI软件,用于访问MAX6964 IC。MAX6964评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

如需采用PC全面评估MAX6964,请购买MAX6964EVCMAXQUSB+;若已购买CMAXQUSB接口板或无需使用PC评估MAX6964,请购买MAX6964EVKIT+。

应用

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • RGB LED驱动器

MAX6964EVKIT

MAX6964评估板

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 驱动4路RGB和5个白光LED
  • 独立输出控制每个LED
  • 演示独特的单引脚、四选一2线寻址功能
  • 演示继电器驱动功能
  • 可与PC连接或用户2线接口连接
  • Windows 98SE/2000/XP兼容软件
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试

产品详情

MAX6964评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装电路板(PCB),提供17路输出LED驱动器/GPO控制器。电路板使用24引脚QSOP封装的MAX6964,包括由MAX6964同时控制的4路RGB LED和5个白光LED。评估板可以演示MAX6964 IC的8位PWM LED亮度控制、LED闪烁、复位和四选一I²C或2线接口寻址功能。

MAX6964评估板可以演示闪烁功能以及可配置的振荡电路,也可以重新配置评估板,用来评估继电器。

MAX6964评估板为MAX6964芯片的2线串口提供了PCB焊盘,使用CMAXQUSB接口板可通过2线接口与PC通信,Maxim提供Windows® 98SE/2000/XP兼容的GUI软件,用于访问MAX6964 IC。MAX6964评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

如需采用PC全面评估MAX6964,请购买MAX6964EVCMAXQUSB+;若已购买CMAXQUSB接口板或无需使用PC评估MAX6964,请购买MAX6964EVKIT+。

应用

  • 键盘背光
  • LCD背光
  • LED状态指示
  • RGB LED驱动器

MAX6964EVCMAXQUSB
MAX6964评估板
MAX6964EVKIT
MAX6964评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max6964的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览