MAX5774
量产32路、14位、电压输出DAC,串行接口
- 产品模型
- 4
产品详情
- 每路DAC通道具有失调与增益校准
- 保证14位单调性
- 32个独立DAC,采用10mm x 10mm、68引脚TQFN封装或12mm x 12mm、64引脚TQFP封装
- 输出电压范围
- 0至+10V (MAX5773)
- -2.5V至+7.5V (MAX5774)
- -5V至+5V (MAX5775)
- 缓冲电压输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联负载
- 上电时无脉冲干扰
- SPI/QSPI/MICROWIRE以及DSP兼容的33MHz串口
MAX5773/MAX5774/MAX5775是32路、14位、电压输出数模转换器(DAC),非常适合于需要大量可编程电压的应用。为消除增益和失调误差,可对MAX5773/MAX5774/MAX5775进行编程,以在DAC输出更新之前校准14位输入数据字。
MAX5773/MAX5774/MAX5775可通过SPI™/QSPI™/MICROWIRE™或DSP兼容串口进行控制。每路DAC通道具有独立的输入、增益和失调寄存器。这三个寄存器将数据传递至两个乘法累加单元(MAC)之一,并得到增益和失调误差得到修正的电压输出。每路DAC通道具有双缓冲输入结构,可大大降低从数字输入到输出的馈通数字噪声,并允许同步或异步更新输出。各DAC输出可通过单个软件或者硬件指令独立或同时更新。MAX5773/MAX5774/MAX5775还提供一路数字输出(DOUT),允许回读或菊链式连接多个器件。
DAC提供缓冲输出,可驱动10kΩ电阻和100pF电容并联负载。MAX5773具有0至+10V输出范围; MAX5774具有-2.5V至+7.5V输出范围; MAX5775具有-5V至+5V输出范围。MAX5773/MAX5774/MAX5775采用68引脚、10mm x 10mm、TQFN封装和64引脚、12mm x 12mm、TQFP封装。MAX5773/MAX5774/MAX5775工作于0°C至+85°C温度范围。对于类似的无失调和增益校准的14位、32路DAC可参考MAX5753/MAX5754/MAX5755数据资料。
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试系统
- 航空电子设备
- 数字增益/失调调节
- 工业过程控制
- 元件数最少的模拟系统
- 光路由器控制
参考资料
数据手册 2
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5774UCB+D | Low Quad Flatpack | ||
MAX5774UCB+TD | Low Quad Flatpack | ||
MAX5774UTK+ | 68-LFCSP-10X10X0.75 | ||
MAX5774UTK+T | 68-LFCSP-10X10X0.75 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5774的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论