Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX41400

推荐用于新设计

具有可编程增益的低功耗精密仪表放大器

将传感器系统精度提高4倍,并将电池使用时间延长55%

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压范围:1.7V至3.6V
  • 超低输入失调电压:25µV(最大值)
  • 低静态电流:65µA
  • 轨到轨输入和输出
  • EMIRR
    • 1800MHz、2400MHz时>100dB
    • 900MHz时>90dB
  • -3dB带宽:28kHz
  • 即时可编程增益:
    • 10V/V、20V/V、40V/V、80V/V、100V/V、150V/V、200V/V和250V/V
  • 省电关断模式
  • 采用小型1.26mm x 1.23mm、9引脚WLP和2.5mm x 2mm、10引脚TDFN封装
MAX41400
具有可编程增益的低功耗精密仪表放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX41400

SPICE 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX41400EVKIT

MAX41400评估套件

特性和优点

  • 单电源或双电源供电
  • 可配置增益
  • 可配置基准电压
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX41400评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用九引脚晶圆级封装(WLP)、具有可编程增益的MAX41400低功耗精密仪表放大器。MAX41400具有10V/V至200V/V的内部可选增益。MAX41400评估套件可以通过不同的跳线配置设置不同的器件增益。该评估套件采用1.7V至3.6V的单电源供电,或采用±0.85V至±1.8V的双电源供电。

 

应用

  • 心电图医疗设备
  • 胰岛素和输液泵
  • 低功耗传感器接口
  • 压力、称重、力传感器
  • RTD温度传感器
  • 可穿戴设备

MAX41400EVKIT
MAX41400评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX41400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览