MAX40024
推荐新设计使用低噪声、低功耗、低偏置电流放大器
小尺寸设计适合紧凑型可穿戴医用和工业传感器PCB
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低输入偏置电流 <1pA
- 低静态电流:17μA(每个运算放大器)
- 输入电压噪声低至 32nV/√Hz
- 内部EMI抑制功能
- 电源电压范围:1.6V至3.6V
- 省电关断模式
- 提供6引脚WLP封装,以及6引脚SOT23(单通道)和9引脚WLP和10针TDFN(双通道)封装
MAX40023/MAX40024是单通道和双通道放大器,针对需要低噪声和极低漏电流(偏置电流)的功耗敏感型应用进行了优化。
MAX40023/MAX40024放大器每通道消耗的电源电流不到17µA(典型值),还具有低至32nV/√Hz的超低噪声。在室温条件下,输入偏置电流小于1pA。
这些放大器采用节省空间的6引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.4mm(单通道),以及9引脚WLP封装(双通道)、6引脚SOT23封装(单通道)和10引脚TDFN封装(双通道)。可以用作可穿戴医疗设备和工业传感器应用中的传感器接口。
MAX40023/MAX40024放大器采用1.6V至3.6V电源电压工作,额定温度范围为-40°C至+125°C。
应用
- 电池供电设备
- 工业传感器
- 可穿戴医疗设备
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40024ANL+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX40024ANL+T | 9-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX40024
SPICE 模型 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论