MAX40023

推荐新设计使用

低噪声、低功耗、低偏置电流放大器

小尺寸设计适合紧凑型可穿戴医用和工业传感器PCB

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低输入偏置电流 <1pA
  • 低静态电流:17μA(每个运算放大器)
  • 输入电压噪声低至 32nV/√Hz
  • 内部EMI抑制功能
  • 电源电压范围:1.6V至3.6V
  • 省电关断模式
  • 提供6引脚WLP封装,以及6引脚SOT23(单通道)和9引脚WLP和10针TDFN(双通道)封装
MAX40023
低噪声、低功耗、低偏置电流放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX40023

SPICE 模型 2

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX40024EVKIT

MAX40024评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40024评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用9引脚(1.23 mm x 1.23mm x 0.5mm)晶圆级封装(WLP)的MAX40024低噪声、低功耗、低偏置电流、轨到轨双通道运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。

该评估套件已安装MAX40024ANL+。

 

应用

  • 电池供电设备
  • 工业传感器
  • 可穿戴医疗设备

eval board
MAX40023EVKIT

MAX40023评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 器件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 可容纳易于使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40023评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用6引脚晶圆级封装(WLP)的MAX40023低噪声、低功耗、低偏置电流运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。

该评估套件已安装MAX40023ANT+。

MAX40024EVKIT
MAX40024评估套件
MAX40023EVKIT
MAX40023评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40023的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览