MAX16952

量产

36V、2.2MHz降压控制器,低工作电流

业内首款汽车级同步降压控制器,工作于AM波段

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3.5V至36V宽输入电压范围
  • 可承受42V输入瞬态电压
  • 瞬间欠压时提供高占空比
  • 1MHz至2.2MHz可调节开关频率
  • 可调节(1V至10V)输出电压,±2%精度
  • 三种工作模式
    • 50µA超低静态电流跳脉冲模式
    • 强制固定频率模式
    • 外部时钟同步
  • 低BOM数量,电流模式控制架构
  • 电源就绪输出
  • 使能输入支持3.3V逻辑电平至42V电压
  • 限流、热关断和过压保护
  • -40°C至+125°C汽车级温度范围
  • 符合汽车级应用要求
MAX16952
36V、2.2MHz降压控制器,低工作电流
MAX16952: Functional Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16952EVKIT

MAX16952评估板

特性和优点

  • 6V至36V输入范围
  • 5V时输出高达5A电流
  • 2.2MHz开关频率
  • 可选择强制固定频率PWM模式、SKIP模式以及外部同步模式
  • 上电就绪LED指示器
  • 使能输入
  • 逐周期电流限制以及热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16952评估板(EV Kit)是完全组装并经过测试的PCB,带有评估同步PWM降压控制器MAX16952性能的所有必须元件。器件采用16引脚TSSOP封装并带有增强散热性能的裸焊盘。
正常工作时,评估板需要6V至36V电源。评估板输出配置为5V并可提供5A输出电流。评估板可方便配置为工作在连续PWM模式、SKIP模式或外部同步模式。控制器开关频率设置为2.2MHz。评估板带有使能电路的跳线以及监视上电就绪输出的LED。

应用

  • 汽车
  • 工业
  • 军品
  • 负载点

MAX16952EVKIT
MAX16952评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览