MAX16903
量产2.1MHz、高压、1A迷你型buck转换器
1A汽车应用buck转换器,集成高边、低边FET,仅消耗25µA静态电流
- 产品模型
- 22
产品详情
- +3.5V至+28V较宽的输入电压范围
- 可承受+42V输入瞬变
- 1A最小输出电流,带过流保护
- 固定输出电压(+3.3V和+5V)
- 2.1MHz开关频率,三种工作模式
- 25µA超低静态电流跳脉冲模式
- 强制固定频率
- 外部时钟同步
- 可选择扩频调制模式
- 电源就绪输出
- 使能引脚可接受+3.3V至+42V逻辑电平
- 热关断保护
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- 10引脚TDFN-EP或16引脚TSSOP-EP封装
- 通过AEC-Q100认证
MAX16903为小尺寸、同步整流buck转换器,集成高边和低边开关。器件可接受+3.5V至+28V较宽的输入电压范围,提供1A的输出电流,空载情况下静态电流只有25µA。PGOOD信号用于指示输出电压状况,MAX16903能够支持97%的占空比操作,可理想用于汽车和工业领域。
MAX16903工作在2.1MHz开关频率,允许使用小尺寸外部元件即可提供足够低的输出纹波。器件确保没有AM波段信号干扰。为了优化系统性能,可编程SYNC输入能够设置三种工作模式:强制固定频率、跳脉冲模式(25µA超低静态电流)和外部时钟同步。可定制MAX16903提供扩频工作,以降低频率调制产生的EMI辐射。
MAX16903提供增强散热的3mm x 3mm、10引脚TDFN封装或16引脚TSSOP封装,MAX16903工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 汽车
- 高压输入DC-DC转换器
- 工业
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 22, 2017 - 1681A WAFER FAB |
||
MAX16903RATB33+ | 量产 | |
MAX16903RATB33+T | 量产 | |
MAX16903RATB33/V+ | 量产 | |
MAX16903RATB33/V+T | 量产 | |
MAX16903RAUE33+ | 量产 | |
MAX16903RAUE33/V+ | 量产 | |
MAX16903RAUE50/V+ | 量产 | |
MAX16903RAUE50/V+T | 量产 | |
MAX16903SATB33/V+ | 量产 | |
MAX16903SATB33/V+T | 量产 | |
MAX16903SATB50/V+ | 量产 | |
MAX16903SATB50/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE33/V+ | 量产 | |
MAX16903SAUE33/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE50/V+ | 量产 | |
MAX16903SAUE50/V+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX16903RATB33+ | 量产 | |
6月 18, 2021 - 2161 ASSEMBLY |
||
MAX16903RATB33/V+ | 量产 | |
MAX16903RATB33/V+T | 量产 | |
MAX16903SATB33/V+ | 量产 | |
MAX16903SATB33/V+T | 量产 | |
MAX16903SATB50/V+ | 量产 | |
MAX16903SATB50/V+T | 量产 | |
5月 11, 2022 - 2236N ASSEMBLY |
||
MAX16903RAUE33+ | 量产 | |
MAX16903RAUE33/V+ | 量产 | |
MAX16903RAUE33/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE33+ | 量产 | |
7月 13, 2022 - 2236A ASSEMBLY |
||
MAX16903RAUE50/V+ | 量产 | |
MAX16903RAUE50/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE33/V+ | 量产 | |
MAX16903SAUE33/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE50/V+ | 量产 | |
MAX16903SAUE50/V+T | 量产 | |
1月 17, 2018 - 1721E ASSEMBLY |
||
MAX16903RAUE50/V+ | 量产 | |
MAX16903RAUE50/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE33/V+ | 量产 | |
MAX16903SAUE33/V+T | 量产 | |
MAX16903SAUE50/V+ | 量产 | |
MAX16903SAUE50/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX16904 | 量产 | 2.1MHz、高压、600mA迷你型buck转换器 |
工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-SimSIMPLIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max16903的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论