MAX15024

量产

单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器

4A、20ns、双MOSFET驱动器,采用3mm x 3mm、增强散热的TDFN封装

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8A峰值吸入电流/4A峰值源出电流(MAX15024)
  • 4A峰值吸入电流/2A峰值源出电流(MAX15025)
  • 16ns传输延迟
  • 4.5V至28V电源电压范围
  • 内置可调节LDO用于栅极驱动振幅的控制和优化
  • 独立的输出驱动器供电电源
  • 独立的源出、吸入电流输出(MAX15024)
  • 反相、同相输入具有匹配的延迟时间(MAX15024)
  • 通道间延迟匹配(MAX15025)
  • CMOS或TTL逻辑输入具有滞回,有助于噪声抑制
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 热关断保护
  • 1.95W增强散热的TDFN封装
  • 经过AEC-Q100认证
MAX15024
单/双通道、16ns、高吸入/源出电流栅极驱动器
MAX15024、MAX15025:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高端开关和MOSFET驱动器 2
MAX5078 量产 4A、20ns、MOSFET驱动器
MAX5048 量产 7.6A、12ns、SOT23/TDFN MOSFET驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max15024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览