MAX1300

量产

8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC

软件可编程输入范围大大简化设计,集成PGA提供18位的动态范围

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每个通道的输入范围可通过软件编程设置
  • 单端输入范围
    • 0至(3 x VREF)/2、(-3 x VREF)/2至0、0至3 x VREF、-3 x VREF至0、(±3 x VREF)/4、(±3 x VREF)/2和±3 x VREF
  • 差分输入范围
    • (±3 x VREF)/2、±3 x VREF和±6 x VREF
  • 8路单端或4路差分模拟输入(MAX1300)
  • 4路单端或2路差分模拟输入(MAX1301)
  • ±16.5V过压容限输入
  • 内部或外部基准
  • 115ksps最大采样速率
  • +5V单电源供电
  • 20/24引脚TSSOP封装
MAX1300
8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC
MAX1300、MAX1301:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 2
MAX11167 量产 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装
MAX11100 量产 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
多路复用模数转换器 7
MAX1032 量产 8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1033 量产 8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1034 量产 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1035 量产 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1302 量产 8通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC
MAX1303 量产 8/4通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC
MAX1167 量产 多通道、16位、200ksps模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1300AEVKIT

MAX1300A和MAX1300B评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 板上变压器用作电源隔离
  • 支持各种样本容量和采样率
  • 时域、频域和直方图
  • 频率、有效值、最小、最大和平均直流参数计算
  • 采集高达100万个样本
  • 八路模拟输入通道
  • +4.096V板上电压基准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1300A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用来评估16位ADC MAX1300A。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),从而简化IC评估。评估板安装了MAX1300AEUG+。
评估板带有Xilinx的FPGA,用于IC测试。评估板GUI支持不同的采样容量,可调整采样率并可选择内部或外部基准,提供生成采样信号FFT的图形软件。
请联络厂方申请引脚兼容的MAX1300BEUG+免费样品,用于器件评估。

应用

  • 航空电子
  • 数据采集系统
  • 工业控制系统
  • 机器人技术

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

特性和优点

  • 自带简易MAXREFDES5评估板
  • 理想的AFE,通用模拟输入率
  • 小尺寸外形尺寸测试平台
  • 内含所有相关的参考设计资料

产品详情

MAXSANTAFEEVSYS评估板允许用户快速演示、评估MAXREFDES5 4通道16位模拟前端(AFE)参考设计,无需台式电源、信号发生器或Xilinx开发板。参考设计电路板通过USB - SPI适配器连接至PC,适配器为电路板提供电源和数据通信。为测试AFE参考设计,也提供USB供电的信号发生器板,该电路板使用Maxim的数/模转换器(DAC)。利用Windows®图形用户界面(GUI)与电路板通信,产生各种模拟信号测试图形,并可轻松访问AFE测量数据。

MAXREFDES5参考设计为4通道模拟前端(AFE),支持10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环信号。方案集成了片上衰减的16位ADC (MAX1301),两路输入通道上提供低噪声、高阻输入的模拟缓冲器(MAX9632)和超高精度4.096V电压基准(MAX6126),以获取16位系统的最高性能。600VRMS数字隔离器(MAX14850)和3W变压器驱动器(MAX256)提供必要的数据和电源隔离,连接至主机。LDO稳压器(MAX1659)为模拟前端提供+12V、-12V和5V稳压电源。

评估板包含配件
  • MAXREFDES5 4通道AFE电路板
  • USB2PMB1 USB至Pmod 2A适配器电路板
  • MAX5216DACLITE信号发生器电路板
  • 两根(2)带线夹的连接线(1红、1黑)
  • 两根(2) A型USB-B型USB转接电缆
  • U盘(含文档)、GUI应用程序和USB驱动
  • 快速入门指南(印刷版)

 

应用

  • 工业数据采集
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 比例-积分-微分(PID)控制器

MAX1300AEVKIT
MAX1300A和MAX1300B评估板
MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1300的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览