LTC6268
推荐新设计使用500MHz超低偏置电流FET输入运算放大器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 增益带宽乘积:500MHz
- –3dB 带宽 (A = 1):350MHz
- 低输入偏置电流:
- 在室温条件下的典型值为 ±3fA
- 在 125°C 时的最大值为 4pA
- 电流噪声 (100kHz):5.5fA/√Hz
- 电压噪声 (1MHz):4.3nV/√Hz
- 极低的 CIN:450fF
- 轨至轨输出
- 摆率:400V/μs
- 电源范围:3.1V 至 5.25V
- 静态电流:16.5mA
- 谐波失真 (2VP-P):
- 在 1MHz 时为 –100dB
- 在 10MHz 时为 –80dB
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 单通道器件采用 8 引脚 SO-8 封装、6 引脚 TSOT-23 封装
- 双通道器件采用 8 引脚 MS8 封装、3mm x 3mm 10 引脚 DFN 10 封装
LTC6268 / LTC6269 是一款单路 / 双路通道 500MHz FFT 输入运算放大器,其具有极低的输入偏置电流和低输入电容。另外,该器件还具有低的输入参考电流噪声和电压噪声,因而使其成为高速跨阻抗放大器、CCD 输出缓冲器和高阻抗传感放大器的理想选择。其低失真特性使得 LTC6268 / LTC6269 成为非常适合于驱动 SAR ADC 的放大器。
该器件工作在 3.1V 至 5.25V 电源,每个放大器消耗 16.5mA 电流。停机功能可使放大器处于未用状态时降低功耗。
LTC6268 单通道运放采用 8 引脚 SOIC 封装和 6 引脚 SOT-23 封装。SOIC 封装包括两个未连接的引脚,这两个引脚可用于形成一个输入引脚保护环以提供针对电路板漏电流的保护。LTC6269 双通道运放采用具裸露衬垫的 8 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。这两款器件规定的工作温度范围分为两档:–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C。
应用
- 跨阻抗放大器
- ADC 驱动器
- CCD 输出缓冲器
- 光电倍增管后置放大器
- 低输入偏置电流 (IBIAS) 电路
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 7
规范通知 1
视频 5
新闻 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6268DICE | CHIPS OR DIE | ||
LTC6268HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268HS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6268HS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6268IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6268IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC6268IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC6268HS8#PBF | 量产 | |
LTC6268HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6268IS8#PBF | 量产 | |
LTC6268IS8#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC6268HS8#PBF | 量产 | |
LTC6268HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6268IS8#PBF | 量产 | |
LTC6268IS8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC6268HS8#PBF | 量产 | |
LTC6268HS8#TRPBF | 量产 | |
LTC6268IS8#PBF | 量产 | |
LTC6268IS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6268
- LTC6268-10
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具模拟滤波器向导
使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。
打开工具模拟光电二级管向导
使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。