DS1922E
量产iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器
业内尺寸最小的独立式数据记录器,可测量、记录最高140°C下的数据
- 产品模型
- 1
产品详情
- 自动唤醒并测量温度,以8位或16位格式在8KB数据记录存储器中保存数据
- 数字温度计以8位(0.5°C)或11位(0.0625°C)分辨率测量温度
- 测温精度:+110°C至+140°C范围内为±1.5°C、+15°C至+110°C范围内精度典型值为±7°C
- 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
- 采样速率从1秒至273小时
- 温度告警具有可编程的高、低触发点
- 可编程为经过一定延迟时间之后启动记录,或在温度告警被触发之后启动记录
- 通过1-Wire的条件检索功能可快速找到告警器件
- 576字节通用存储器
- 所有存储器与配置寄存器都具有两级密码保护
- 利用1-Wire协议,通过单个数字信号与主机通信,标准速度可达15.4kbps,高速模式下可达125kbps
- 工作温度范围:+15°C至+140°C
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16位数据记录,这些记录以等间隔采集,时间间隔从1秒至273小时。另外还有576字节的SRAM,用于存储一些特定的应用信息。一项数据采集任务可以被编程为立即开始、或者在一个用户定义的延迟之后开始、或者在一次温度告警之后开始。对于存储器和控制功能的访问可加以密码保护。DS1922E通过串行1-Wire®协议进行配置以及与主机通信,仅需要单条数据引线和返回地。每个DS1922E出厂时都光刻了一个唯一的64位注册号,保证每个器件绝对可溯。坚固的不锈钢封装对于各种恶劣环境(例如污垢、潮湿和冲击等)具有很高的耐受力。
当对iButton数据记录仪进行NIST可跟踪基准器件校准和认证时,Maxim的在线程序可以为DS1922L/T数据记录仪产生有效的认证文档。输入一个iButton序列号(或一组序列号),将得到以PDF形式产生的有效认证文档。
应用
- null
- null
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 7
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1922E-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
温度数据记录器 1 | ||
DS1922T | 量产 | iButton温度记录器,带有8KB数据记录存储器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ds1922e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论